这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

V8486A 波导功率传感器

出售方:

基本配置价格 US$ 9,449

典型配置  

典型配置

V8486A Power Sensor, waveguide, 50 to 75 GHz , -30 to +20 dBm

  • V8486A-100 V-Band power sensor, 50 to 75 GHZ , -30 to +20 DBM
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

V8486A-100 V-Band power sensor, 50 to 75 GHZ , -30 to +20 DBM
V8486A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
V8486A-ABA English language user guide; printed
V8486A-ABJ Japan - Japanese user guide, printed
V8486A-H01 Freq range calibration to 78GHz
V8486A-H02 V-band power sensor, 50 GHz to 75 GHZ , -60 to +20 dBm
V8486A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available EPM和EPM-P系列功率计 

    EPM和EPM-P系列功率计

    EPM功率计提供了CW和平均功率测量功能。EPM-P功率计提供了峰值、均值、峰值均值比和时间选通功率测量功能。

  • no image available P系列功率计 

    P系列功率计

    Keysight P系列功率计可提供宽带(30 MHz视频带宽)峰值、平均值、峰均比、最大功率值、最小功率值、上升时间、下降时间及统计(CCDF、PDF)测量。

相关行业和技术