这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

V281A V281A 波导至 1.85 mm(阴头)适配器,V 频带、50 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 2,974

典型配置  

典型配置

V281A Coaxial Waveguide Adapter, 1.85 mm female to WR-15, 50-67 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:50至87 GHz
  • 最大SWR:1.22
  • 波导指示器:EIA WR-15
  • 法兰指示器:UG-385/U
  • 同轴连接器:1.85 mm(阴)