这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

R422C Waveguide Detector, 26.5 to 40 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 3,657

典型配置  

典型配置

R422C Detector, R-band, 26.5 to 40 GHz, WR-28, output: BNC connector (female)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:26.5至40 GHz
  • 频率响应:±0.6 dB
  • 最大驻波比:1.78
  • 低电平灵敏度:> 0.42 mV/uW
  • 最大输入功率(平均值):100 mV
  • 视频阻抗:1.5千欧姆
  • 射频旁路电容:10 pF
  • 波导指示器:EIA WR-28 MIL-W-85/3-008