这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

R347B 毫米波噪声源,R 频段,26.5 至 40 GHz

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 在毫米波频段内具有卓越的性能和可靠性
  • 长期保持出色的 ENR 稳定性
  • 低驻波比
  • 1 年标准保修

描述

Keysight R347B 噪声源的工作频率范围为 26.5 至 40 GHz。该波导噪声源支持您精确方便地测量毫米波器件的噪声系数。R347B 可在系统或被测元器件的输入端提供非常精确的宽带噪声。噪声系数测量仪可处理系统 IF 中出现的噪声功率的开/关比,并提供噪声系数和增益的精确读数。R347B 噪声源能够长期保持非常出色的 ENR 稳定性,因而可以减少校准次数,提供更精确的噪声系数测量。