这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

R281A R281A 波导至 2.4 mm(阴头)适配器,R 频带、50 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 1,860

典型配置  

典型配置

R281A Coaxial to Waveguide Adapter, 2.4 mm female to WR-28, 26.5 to 40 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:26.5至50 GHz
  • 最大驻波比:1.13
  • 波导指示器:EIA WR-28 MIL-W-85/3-009
  • 法兰指示器:UG-599/U MIL-F-3922
  • 同轴连接器:2.4 mm阴性