这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Q8486D 波导功率传感器

出售方:

基本配置价格 US$ 10,018

典型配置  

典型配置

Q8486D Waveguide Power Sensor, 33 to 50 GHz, -70 to -20 dBm

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 最佳SWR可降低失配不确定性
  • 50 MHz校准端口
  • 准确校准和跟踪能力,符合美国国家标准与技术研究所(NIST)的毫米波传感器校准标准
  • 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X
  • -70至-20 dBm的准确平均功率测量范围
  • 频率范围从33 GHz至50 GHz
  • 二极管功率传感元件

描述

Q8486D 二极管波导功率传感器能够测量 33 GHz ~ 50 GHz 频率范围内和 -70 ~ -20 dBm(50 dB 动态范围)功率范围之内的平均功率。

Keysight 11708A 30 dB 衰减器配备了序列前缀为“D”的 8480 系列功率探头,可使用功率计进行校准(以 0 dBm、50 MHz 为基准)。

找不到您要找的吗?请尝试点击 特殊选件 进行查找。

阅读技术资料