这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- 出色的驻波比可以降低失配不确定度
- 50 MHz 校准端口
- 准确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)毫米波传感器校准。
- 兼容 EPM(新型 N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)和 P 系列(N1911A/12A)功率计,以及 E1416A VXI 和已经停产的 70100A 和 43X 功率计
- 在 -70 至 -20 dBm 范围内准确测量平均功率
- 频率范围:33 GHz 至 50 GHz
- 二极管功率感测元件
Keysight 11708A 30 dB 衰减器随附后缀为“D”的 8480 系列功率传感器,用于使用功率计以 0 dBm、50 MHz 为参考进行校准。
想要深入了解 Q8486D?
扩展波导功率传感器的功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?