这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 最佳SWR可降低失配不确定性
  • 50 MHz校准端口
  • 准确校准和跟踪能力,符合美国国家标准与技术研究所(NIST)的毫米波传感器校准标准
  • 兼容EPM、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI,停产的70100A以及43X功率计
  • -30至+20 dBm的准确平均功率测量范围
  • 频率范围从33 GHz至50 GHz
  • 热偶功率传感元件

描述

  • 最佳SWR用于降低失配误差
  • 50 MHz校准端口
  • 准确校准和跟踪美国国家标准与技术研究所 (NIST) 毫米波传感器校准技术的能力
  • 与EPM 、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI,中断的70100A以及 43X 功率计兼容
  • 准确的平均功率测量从 -30到+20 dBm
  • 频率范围从33 GHz至50 GHz
  • 热偶功率传感元件

查阅 技术资料

请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。