这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

P382A 波导可变衰减器

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 频率范围:12.4至18 GHz
  • 最大SWR:1.15
  • 衰减器精度:±0.2%或0.1 dB(取两者中的较大值)
  • 衰减范围:0至50 dB
  • 最大功率(连续波):5 W
  • 波导指示器:EIA WR-62 MIL-W-85/1-090
  • 法兰指示器:UG-419/U MIL-F-3922/70A-008