这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

K281C 同轴波导适配器,3.5 mm(阴头),18 至 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 1,395

典型配置  

典型配置

K281C Coaxial to waveguide adapter, 3.5 mm female to WR-42, 18 to 26.5 GHz

  • K281C-301 APC 3.5 mm (female) with 4 alignment holes on waveguide flange
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

出色的射频性能

  • 最大驻波比:1.07

特性

  • 波导名称:EIA WR-42 MIL-W-85/1-103
  • 镶条名称:UG-597/U MIL-F-3922/54C-002

描述

Keysight K281C 适配器可将波导传输线转接到 50 Ω 同轴线。能量可在任一方向上传输,每个适配器均可覆盖其波导带宽的完整频率范围,且驻波比(SWR)小于 1.07。