这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E9304A E 系列平均功率传感器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 请参见E9301A,了解标准功率传感器的特性
  • 适用于EMC/EMI测试应用(例如抗辐射测试(IEC61000-4-3))的低频率范围(9 kHz至6 GHz)
  • 高灵敏度(-60 to +20 dBm)和极快的测量速度,可以显著缩短校准辐射场均匀性和EMC/EMI测试接收机的时间
  • 以相对微波频率的甚低频(VLF)测量发射机功率和接收机灵敏度
  • 可达到18 GHz的特殊选件
  • 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计

描述

E9304A 二极管功率传感器可测量频率范围为 9 kHz ~ 6 GHz,以及功率范围为 -60 ~ +20 dBm(80 dB 动态范围)的平均功率。该传感器适用于超超低频(VLF)功率的测量。

找不到您要找的吗?请尝试点击 特殊选件 进行查找。

阅读产品概览