这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- 测量所有调制格式的平均功率。
- 宽广的动态范围:-30 dBm 至 +44 dBm,适用于功率测量。
- 频率范围:10 MHz 至 6 GHz,适用于测量多种无线通信格式的平均功率。
- 低驻波比可降低失配不确定度。
- 在 EEPROM 中保存有校准因子、线性度、温度补偿等数据。
- 兼容 EPM(N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计。
想要深入了解 E9301B?
扩展 E 系列平均功率传感器的功能
关于 E9301B E 系列平均功率传感器的特色资源
需要帮助或遇到问题?