这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E9301A E系列平均功率传感器

出售方:

基本配置价格 US$ 2,094

典型配置  

典型配置

E9301A Power Sensor-Average, 10 MHz to 6 GHz, -60 to +20 dBm

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 测量所有调制制式的平均功率
  • 很宽的动态范围(-60 dBm至+20 dBm)和频率范围(10 MHz至6 GHz)
  • 极高的最大功率技术指标
  • 较低的驻波比可降低失配的不确定性
  • 校准因数、线性数据和温度补偿等数据都被存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上
  • 极快的测量速度(Keysight E4416A每秒钟可读取400次)
  • 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计

描述

E9301A 二极管功率传感器能够测量 10 MHz ~ 6 GHz 频率范围内和 -60 ~ +20 dBm 功率范围内(80 dB 动态范围)的平均功率。

找不到您要找的吗?请尝试点击 特殊选件 进行查找。

阅读 产品概览