这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 2,816

典型配置  

典型配置

E9300H Power Sensor-Average, 10 MHz to 18 GHz, -50 to +30 dBm

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 测量所有调制制式的平均功率
  • 宽动态范围功率测量从-50 dBm至+30 dBm
  • 频率范围从10 MHz至18 GHz
  • 较低的SWR可降低失配的不确定性
  • 校准系数、线性度和温度补偿数据存储于EEPROM
  • 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计

描述

E9300H 二极管功率传感器能够测量 10 MHz ~ 18 GHz 频率范围内和 -50 ~ +30 dBm 功率范围内(80 dB 动态范围)的平均功率。

找不到您要找的吗?请尝试点击 特殊选件 进行查找。

阅读 产品概览