特点

Keysight E9300H 功率传感器可在 10 MHz 至 18 GHz 频率范围和 -50 至 +30 dBm 功率范围(80 dB 动态范围)内测量平均功率。

  • 测量所有调制格式的平均功率
  • 宽广的动态范围:-50 dBm 至 +30 dBm,适用于功率测量
  • 频率范围:10 MHz 至 18 GHz
  • 低驻波比可降低失配不确定度
  • 在 EEPROM 中保存有校准因子、线性度、温度补偿等数据
  • 兼容 EPM(N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计
E9300H E-Series Average Power Sensor

想要深入了解 E9300H?

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?