这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4413A 宽动态范围功率传感器、E系列

出售方:

基本配置价格 US$ 2,454

典型配置  

典型配置

E4413A CW Power Sensor, 50 MHz to 26.5 GHz, -70 to +20 dBm

  • E4413A-100 Std option, CW power sensor, 50 MHz to 26.5 GHz, -70 to +20 dBm
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 测量速度快,使用E4416A时每秒最多400个读数
  • 宽动态范围(-70 dBm至+20 dBm)
  • 频率范围从50 MHz到26.5 GHz,使用特殊选件时可达到33 GHz
  • 校准系数、线性度和温度补偿数据存储在EEPROM上
  • 出色的驻波比可降低失配的不确定性
  • 可追溯至NIST的精确校准能力
  • 可以兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计

描述

E4413A - E4413A CW 二极管功率传感器能够测量 50 MHz ~ 26.5 GHz 频率范围内和 -70 ~ +20 dBm(90 dB 动态范围)功率范围之内的平均功率。

找不到您要找的吗?请尝试点击 特殊选件 进行查找。