这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4412A 宽动态范围功率传感器、E系列

出售方:

基本配置价格 US$ 1,976

典型配置  

典型配置

E4412A CW Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, -70 to +20 dBm

  • E4412A-100 N-type connector, 10 MHz to 18 GHz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

E4412A-0B1 English language operating and service guide, printed
E4412A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4412A-ABJ Japan - Japanese operating and service guide, printed
E4412A-CD1 Documentation Optical Disk
E4412A-H02 N-type connector Extended frequency 100 KHz - 18 GHz

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available EPM 和 EPM-P 系列功率计 

    EPM 和 EPM-P 系列功率计

    • EPM 系列:可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内测量 -70 dBm 至 +44 dBm 的平均功率
    • EPM-P 系列:与 E932XA 功率传感器一起使用,可以在高达 18 GHz 的频率范围内测量 -65 dBm 至 +20 dBm 的峰值功率、平均功率和时间选通功率