这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4411B ESA-L 系列频谱分析仪,1 MHz 至 1.5 GHz

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

性能

  • 75-ohm输入端口
  • 75-ohm跟踪发生器(选件)
  • 1.1 dB的总体幅度精度
  • +7.5 dBm TOI

特性

  • 包括功率套件,可进行一键式RF功率测量 详情
  • 便携耐用的设备,可在现场提供实验室级的性能
  • 5分钟的预热时间,可确保极高的测量精度

描述

当您仅有有限的预算时,就难以满足对测试设备的需要。 ESA-L系列便携式通用频谱分析仪提供基本的频谱分析,具有您需要的速度和精度。您也能买得起。这些全合成型的分析仪有3种频率范围:1.5GHz、3.0GHz和26.5GHz。 

  • 哪一款频谱分析仪最适合您?请使用“选型和比较”功能来购买特性或技术指标适合自己需求的频谱分析仪。