现在,当您把 Keysight E1779A 充电电池组用于 Keysight ESA-L 系列,ESA-E 系列和 ESA-L1500A 频谱分析仪时,即可实现无线缆连接的频谱分析。
卡入的直流电源使仪器可脱离交流电网工作。
电池组接在仪器的后面板上,能适应 ESA 系列对坚固性、便携性和外观的要求。
- 充电后可让 Keysight ESA 系列频谱分析仪工作 0.9 至 1.9 小时(典型值)
- 在接入分析仪后面板后,重量仅增加 4.8 kg ,深度仅增加 44 mm
- 卡入式的设计能方便和容易地将分析仪变为直流工作和更换电池组
- 内装智能充电器,可监视电池温度、电流和电压,避免过充电
- 使用提供的 AC 适配器, 25 °C 时的重充电只需 6 小时
- 当重充电完成后,涓流充电保持电池的慢负荷
- 输出电压: 19.2 V
- 容量: 105 瓦时
- 典型工作时间(选件 A4H, A4J)
- Keysight E4411B: 达 1.4 小时
- Keysight E4402B: 达 1.1 小时
- Keysight E4403B: 达 1.5 小时
- Keysight E4407B: 达 1 小时
请了解新一代是德频谱分析仪产品。