这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1442A 64 通道 C 型或 A 型开关

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 1 插槽、C 型、使用寄存器
  • 可闭合或断开任意通道组合
  • 非闭锁电枢继电器
  • 可启动外部设备
  • 包括易于使用的 QUIC 端接块
  • 内部总线简化布线

描述

Keysight E1442A 64 通道通用开关是 C 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块,其中包含非闭锁 C 型继电器。可用于启动设备(例如数字输出模块)或创建灵活的信号开关转换拓扑。

每个产品包含两个组成部分--可插入主机的元器件卡,以及插在元器件卡上的可拆卸端接块。该元器件卡包含 64 通道 C 型继电器,每个继电器均具有 3 个独立同轴元器件位置。这些位置可用于跳线、熔丝或上拉/下拉和保护电阻。通过使用该元器件,可将三个继电器端子连接至三条内部总线中的一条。

E1442A 端接块标配有焊片,可完全获得元器件模块继电器的 C 型(SPDT)功能。选件 020 包含螺丝端接块,仅能够连接 A 型(SPST)。选件 010 为您提供完整的 C 型连通性以及更多的定制功能。