这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1437A VXI 20 MSa/s 23-bit 数字转换器,带滤波器和存储器

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

描述

Keysight E1437A模数转换器(ADC)是单槽、C尺寸的VXI模块,模块在20M样本/秒采样率下提供23bit的原始分辨率 -- 这要比上一代ADC快一倍 -- 因而用户能发现过去看不到的信号细节。该模块特别适合分析使用数字信号处理(DSP)系统中的信号。所能进行的处理从简单的平均到滤波、傅里叶变换、曲线拟合、解调及其它。

该模块包括输入信号调整,以及保证分析带宽外信号不致影响数据采样的8MHz抗混叠滤波器。还包括24种抽取滤波器和数字LO,以帮助用户降低噪声和抑制外来的无关信号。一个大FIFO存储器有助于信号捕获和下游信号处理。VXI即插即用兼容性使Keysight E1437A能容易地用流行的图形程序工具,如Visual Basic和Keysight VEE编程。

注意:配置软件能在 CD-ROM 上帮助您容易地选择兼容的接口、控制器平台和 VXI 测试系统部件。请从本网址的测试和测量仪器样本部分订购 VXI 总线产品样本和 CD-ROM。

  • 高动态范围
  • 内置抗混叠滤波器和信号调整
  • 可编程数字滤波器和数字 L/O
  • FIFO 存储器
  • 本地总线能力
  • VXI 即插即用兼容于 Keysight I/O 库