这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1416A VXI Power Meter

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • no image available 8480系列功率传感器 

    8480系列功率传感器

    8480系列功率传感器与EPM 、EPM-P和P系列功率计,以及 E1416A VXI 功率计相兼容,率范围从100 kHz到110 GHz,动态范围–70至+44 dBm