- 1 插槽、C 型、基于消息的控制器
- GPIB、RS-232、插槽 0 和资源管理器
- 高达 2 MB RAM
- MXIbus 协议支持提供高吞吐量
- Keysight VIC、VXI 安装顾问 - 快速、简单的设置
- 基于消息的仪器可支持简单编程
Keysight E1406A 命令模块是 C 型、1 插槽、基于消息的 VXI 控制器,可提供插槽 0 和资源管理器功能。 它可作为 VMEbus 系统控制器和 GPIB(IEEE-488)至 VXIbus 接口器件使用,轻松地与其它制造商生产的基于消息的 VXI 模块进行通信。 E1406A 命令模块为可下载的驱动程序提供闪存,可让您借助高级 SCPI 编程语言对使用寄存器的是德器件进行编程。 它还为使用寄存器的仪器转换 SCPI 命令,从而使 VXI 器件编程与基于消息的仪器一样简单。
该命令模块还包括用于 VXIbus 扩展的 MXIbus 资源管理器, 可让您在多个主机系统中保持高吞吐量性能。 借助模块的灵活触发和时钟连接,您可使 VXI 背板 10 MHz 时钟与外部 TTL 信号同步。