这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1370A 微波开关/步进衰减器驱动程序

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 2 插槽,B 型,使用寄存器
  • 可对高达 26.5 GHz 的信号进行开关转换和衰减
  • 驱动任意的 Keysight 8766K/67K/68K/69K 微波开关
  • 驱动任意的 Keysight 3332XG prog. 步进衰减器
  • 可编程,在高达 110 dB 的范围内以 1 或 10 dB 步进
  • 选择内部电源或使用外部激励电源

描述

Keysight E1370A 开关/步进衰减器驱动程序是 B 型、2 插槽、使用寄存器的 VXI 模块。 它为用户安装单刀多掷微波开关或可编程步进衰减器提供了足够的空间。

安装 8766K/8767K/8768K/8769K 单刀多掷开关,以便提供 3/4/5/6 掷开关转换。 或者也可安装 33320G/H、33321G/H、33322G/H 和 33323K 步进衰减器,以提供宽带精度、长期的高可重复性、快速转换灵活性。 无论选择哪一款器件,您都必须单独订购。

该模块包括控制、驱动和电源电路,用于安装和控制微波开关或步进衰减器。 此外,它还配有 14 针 DIP 插座,可在模块中或远程连接微波开关或步进衰减器。