这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

909D Coaxial Termination, DC to 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 532

典型配置  

典型配置

909D Coaxial termination, DC-26.5 GHz, APC 3.5 mm connector

  • 909D-301 3.5mm male termination
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 3 GHz时的最大驻波比:1.02
  • 5 GHz时的最大驻波比:1.036
  • 26.5 GHz时的最大驻波比:1.12
  • 最大功率:2 W平均值/100 W峰值