这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

909A Coaxial Termination, DC to 18 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 472

典型配置  

典型配置

909A Coaxial termination, APC-7, dc-18 GHz

  • 909A-701 APC-7 Connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 在4 GHz APC-7(N型)上的最大驻波比:1.05(1.06)
  • 在12.4 GHz APC-7(N型)上的最大驻波比:1.11(1.1)
  • 在18 GHz APC-7(N型)上的最大驻波比:1.25(1.30)
  • 最大功率:2 W平均值/300 W峰值