这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8970B 频率范围为10 MHz至1600 MHz(可选2047 MHz)的噪声系数测试仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

Keysight 8970B噪声系数测试仪解开了噪声系数测量的神秘面纱,使测量变得更加容易、精确且可重复进行。而且它可与346或347系列噪声源一起使用。凭借较低的仪器不确定性和自动的第二阶段修正功能,即使对于低增益设备,8970B也能够生成精确的噪声系数读数。该仪器为混频器测量提供了专用的测量模式,而且可以控制外置本地示波器和8971C噪声系数测试装置。

注:建议选择相关产品链接,查找替代产品

  • 同时测量噪声系数和增益
  • 放大器和频率转换设备的简单鉴定
  • 1年的标准保修期
  • 如欲了解详细信息,请点击产品概述链接。