这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8762A Coaxial Switch, DC to 4 GHz, SPDT

出售方:

基本配置价格 US$ 753

典型配置  

典型配置

8762A Coaxial SPDT switch, DC-4 GHz; 50 ohm

  • 8762A-024 24V solenoids (without TTL Logic)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:直流至4 GHz
  • 端接的单刀双掷开关
  • 先断后合
  • 隔离:4 GHz时> 100 dB
  • 插入损耗:2 GHz时< 0.2 dB,4 GHz时<0.25 dB
  • 断流
  • 位置指示功能