这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8753ET 传输或反射矢量网络分析仪,300 kHz 至 6 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

85031B
Calibration Kit 

Calibration Kit

85031B
The 85031B calibration kit includes a set of precision 7 mm fixed terminations and a one-piece open/short circuit to calibrate dc up to 6 GHz.
1,712
85092C
射频电子校准件(ECal) 

射频电子校准件(ECal)

85092C
85092C 电子校准件能够快速、轻松、精确地完成矢量网络分析仪校准。
6,628
85093C
RF Electronic Calibration (ECal) Module 

RF Electronic Calibration (ECal) Module

85093C
The 85093C ECal module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.
电话咨询
85096C
RF Electronic Calibration (ECal) Module 

RF Electronic Calibration (ECal) Module

85096C
The 85096C ECal module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.
6,732

相关产品和解决方案

  • 85070D Product Photograph 85070D High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰] 

    85070D High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰]

    The Keysight 85070D dielectric probe measures the dielectric properties of materials quickly and conveniently.

  • 85071D Product Photograph 85071D Materials Measurement Software [已淘汰] 

    85071D Materials Measurement Software [已淘汰]

    The 85071D software calculates the permittivity and permeability of material samples loaded into sections of coaxial airline or rectangular waveguide.

  • N2002A 噪声源测试装置 N2002A 噪声源测试仪,10 MHz 至 26.5 GHz 

    N2002A 噪声源测试仪,10 MHz 至 26.5 GHz

    • 降低噪声系数测量的不确定度
    • 在 10 MHz 至 26.5 GHz 的频率范围内工作
    • 校准的结果可溯源到国家标准
    • 可以对是德科技的所有 SNS 和 346 系列噪声源进行全面校准

  • N2002A 噪声源测试装置 U1831C USB 智能噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 标称值 

    U1831C USB 智能噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 标称值

    • USB 智能噪声源
    • 10 MHz 至 26.5 GHz 频率范围
    • 通过自动下载和存储 ENR 数据,缩短您的设置时间
       

  • W1138A Product Photograph W1138A 连通性套件,包括用于 Visual Studio .NET 的是德测试与测量程序员工具箱 [已淘汰] 

    W1138A 连通性套件,包括用于 Visual Studio .NET 的是德测试与测量程序员工具箱 [已淘汰]

    是德连通性套件 W1138A 是捆绑提供的新软件和硬件连通性产品,可简化您的使用并为您节省开支