这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8753ES S-参数矢量网络分析仪, 30 kHz至6 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

11857B
测试端口电缆,N 型,75 欧姆 

测试端口电缆,N 型,75 欧姆

11857B
Keysight 11857B 包括两条精密型 61 厘米(24 英寸)电缆
1,217
11857D
测试端口电缆,APC-7 型连接器,50 欧姆 

测试端口电缆,APC-7 型连接器,50 欧姆

11857D
Keysight 11857D 包括两条精密型 61 厘米(24 英寸)电缆
1,910
85031B
Calibration Kit 

Calibration Kit

85031B
The 85031B calibration kit includes a set of precision 7 mm fixed terminations and a one-piece open/short circuit to calibrate dc up to 6 GHz.
1,646
85036B
Calibration Kit 

Calibration Kit

85036B
The 85036B calibration kit includes male devices to calibrate dc up to 3 GHz.
2,734
85092C
射频电子校准件(ECal) 

射频电子校准件(ECal)

85092C
85092C 电子校准件能够快速、轻松、精确地完成矢量网络分析仪校准。
6,373
85093C
RF Electronic Calibration (ECal) Module 

RF Electronic Calibration (ECal) Module

85093C
The 85093C ECal module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.
6,265
85096C
RF Electronic Calibration (ECal) Module 

RF Electronic Calibration (ECal) Module

85096C
The 85096C ECal module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.
电话咨询

相关产品和解决方案

  • Agilent 85046A产品照片 85046A S参数测试仪, 50欧姆, 300 kHz - 3 GHz [已淘汰] 

    85046A S参数测试仪, 50欧姆, 300 kHz - 3 GHz [已淘汰]

    85046A测试仪可以从0.3 到 3 GHz,同时测量50欧姆设备的传输和发射特点。

  • Agilent 85046B Product Photograph 85046B S 参数测试仪,75 欧姆,300 kHz 至 2 GHz [已淘汰] 

    85046B S 参数测试仪,75 欧姆,300 kHz 至 2 GHz [已淘汰]

    85046B 测试仪能够同时测量 75 欧姆器件的发射和反射特性。

  • Agilent 85047A Product Photograph 85047A S 参数测试仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰] 

    85047A S 参数测试仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰]

    85047A 测试仪能够通过单次连接测量双端口器件在任意方向上的发射和反射特性(包括 S 参数)。

  • Agilent 87050A Product Photograph 87050A 定制多端口测试仪,50 欧姆 [已淘汰] 

    87050A 定制多端口测试仪,50 欧姆 [已淘汰]

  • Agilent 87050B Product Photograph 87050B Custom Multiport Test Set, 50 Ohms [已淘汰] 

    87050B Custom Multiport Test Set, 50 Ohms [已淘汰]

  • 85070D Product Photograph 85070D High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰] 

    85070D High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰]

    The Keysight 85070D dielectric probe measures the dielectric properties of materials quickly and conveniently.

  • 85071D Product Photograph 85071D Materials Measurement Software [已淘汰] 

    85071D Materials Measurement Software [已淘汰]

    The 85071D software calculates the permittivity and permeability of material samples loaded into sections of coaxial airline or rectangular waveguide.

  • Agilent 87075A Product Photograph 87075A 定制多端口测试仪,75 欧姆 [已淘汰] 

    87075A 定制多端口测试仪,75 欧姆 [已淘汰]

  • Agilent 87075B Product Photograph 87075B Custom Multiport Test Set, 75 Ohms [已淘汰] 

    87075B Custom Multiport Test Set, 75 Ohms [已淘汰]

  • N4413A Product Photograph N4413A S 参数测试仪,50 MHz 至 6 GHz [已淘汰] 

    N4413A S 参数测试仪,50 MHz 至 6 GHz [已淘汰]

    Keysight N4413A S 参数测试仪是平衡测量系统中的关键器件。

  • N4414A Product Photograph N4414A S 参数测试仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰] 

    N4414A S 参数测试仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰]

    Keysight N4414A S 参数测试仪是平衡测量系统的关键器件。

  • N4415A Product Photograph N4415A S 参数测试仪,30 kHz 至 6 GHz [已淘汰] 

    N4415A S 参数测试仪,30 kHz 至 6 GHz [已淘汰]

    Keysight N4415A S 参数测试仪是物理层平衡测量系统的关键器件。

  • N2002A 噪声源测试装置 N2002A 噪声源测试仪,10 MHz 至 26.5 GHz 

    N2002A 噪声源测试仪,10 MHz 至 26.5 GHz

    • 降低噪声系数测量的不确定度
    • 在 10 MHz 至 26.5 GHz 的频率范围内工作
    • 校准的结果可溯源到国家标准
    • 可以对是德科技的所有 SNS 和 346 系列噪声源进行全面校准

  • N2002A 噪声源测试装置 U1831C USB 智能噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 标称值 

    U1831C USB 智能噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 标称值

    • USB 智能噪声源
    • 10 MHz 至 26.5 GHz 频率范围
    • 通过自动下载和存储 ENR 数据,缩短您的设置时间
       

  • N4261A Product Photograph N4261A Filter Tuning Software [已淘汰] 

    N4261A Filter Tuning Software [已淘汰]

    The N4261A filter tuning software reduces the training time required to tune filters, decreases the average tuning time, and increases filter tuning consistency.

  • W1138A Product Photograph W1138A 连通性套件,包括用于 Visual Studio .NET 的是德测试与测量程序员工具箱 [已淘汰] 

    W1138A 连通性套件,包括用于 Visual Studio .NET 的是德测试与测量程序员工具箱 [已淘汰]

    是德连通性套件 W1138A 是捆绑提供的新软件和硬件连通性产品,可简化您的使用并为您节省开支