这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

87415A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 8 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 5,029

典型配置  

典型配置

87415A 2-8 GHz Remote System Amplifier

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 外形纤小,完整的偏置控制
  • 频率范围:2至8 GHz
  • 功率输出Psat:+26 dBm典型值
  • 增益:25 dB最小值
  • 噪声系数:13 dB典型值
  • 检测的输出:无
  • 直流偏置电压/振幅:900 mA时为+12 V
  • GaAs MMIC可靠性,>1 x 106小时MTBF