这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

87400A 微波放大器,0.01 GHz 至 3 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 25 db增益
  • 23 dBm输出功率
  • GaAs MMIC可靠性
  • 体形小巧,完整的偏置控制
  • 频率范围:0.01 GHz至3 GHz
  • P1dBc的功率:+4 dBm
  • 增益dB:最小/最大22至27
  • 噪声系数:0.01至2 GHz时6.5 dB(典型值);2至3 GHz时7.5 dB(典型值)