这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

87303C Hybrid Power Divider, 1 GHz to 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 1,327

典型配置  

典型配置

87303C Power divider, 1-26.5 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:1 GHz至26.5 GHz
  • 最大驻波比:1 GHz至18 GHz时1.45、18 GHz至26.5 GHz时1.60
  • 插入损耗:1 GHz至18 GHz时1.2 dB、18 GHz至26.5 GHz时1.6 dB
  • 隔离:1 GHz至18 GHz时19 dB、21 GHz至26.5 GHz时18 dB
  • 最大振幅跟踪:0.5 GHz至18 GHz时0.3 dB、18 GHz至26.5 GHz时0.5 dB
  • 最大相位跟踪:0.5 GHz至18 GHz时6°,18 GHz至26.5 GHz时10°