这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

87302C Hybrid Power Divider, 0.5 GHz to 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 1,684

典型配置  

典型配置

87302C Power divider, 0.5 to 26.5 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:0.5 GHz至26.5 GHz
  • 最大驻波比:1.45(0.5 GHz至18 GHz)、1.60(18 GHz至26.5 GHz)
  • 插入损耗:1.5 dB(0.5 GHz至18 GHz)、1.9 dB(18 GHz至26.5 GHz)
  • 隔离:19 dB
  • 最大振幅跟踪:0.3 dB(0.5 GHz至18 GHz)、0.5 dB(18 GHz至26.5 GHz)
  • 最大相位跟踪:6 deg(0.5 GHz至18 GHz),10 deg(18 GHz至26.5 GHz)