这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 2,217

典型配置  

典型配置

87301E Directional coupler, 2-50 GHz, 2.4 mm female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 宽频率范围
  • 高方向性
  • 体积小
  • 频率范围:2至50 GHz
  • 额定耦合和变化:10 ±1 dB
  • 方向性:13 dB至26.5 GHz、10 dB至50 GHz
  • 最大驻波比:26.5 GHz时1.5,50 GHz时1.8
  • 插入损耗:< 2.0 dB

描述

E系列E441XA CW功率传感器专用于EPM和EPM-P系列功率计。该系列是宽动态范围传感器(-70至+20dBm),可对10MHz至26.5GHz(取决于传感器)的连续波(CW)信号进行精确的功率测量。