这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8720ET 传输/反射矢量网络分析仪, 50MHz至20 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

85052B
标准机械校准套件 

标准机械校准套件

85052B
The 85052B calibration kit includes devices to calibrate dc up to 26.5 GHz.
电话咨询
85052D
经济型机械校准套件,直流至 26.5 GHz,3.5 mm 

经济型机械校准套件,直流至 26.5 GHz,3.5 mm

85052D
经济型机械校准套件,直流至 26.5 GHz,3.5 mm
电话咨询
85053B
验证套件,3.5 mm 

验证套件,3.5 mm

85053B
85053B 验证套件具有 3.5 mm 连接器,覆盖频率范围 300 kHz 至 26.5 GHz。
8,273
85054B
机械校准套件 

机械校准套件

85054B
The 85054B calibration kit includes devices to calibrate dc up to 18 GHz.
电话咨询
85054D
经济型机械校准套件 

经济型机械校准套件

85054D
85054D 校准套件包括可校准直流至高达 18 GHz 频率范围的器件。
电话咨询
85055A
验证套件,N 型 

验证套件,N 型

85055A
Keysight 85055A 验证套件用于验证网络分析仪的性能是否符合指定技术指标。
8,145
85131D
半刚性电缆套件,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米 

半刚性电缆套件,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米

85131D
Keysight 85131D 是 53 厘米(21 英寸)长1的半刚性电缆套件,内含一条 3.5 毫米阴头2至 PSC-3.5 毫米阴头连接器电缆和一条 3.5 毫米阴头2至 3.5 毫米阳头连接器电缆。
2,376
85131F
Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm 

Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm

85131F
The 85131F includes two 62.2 cm (24.5 in) long flexible cables composed of a 3.5 mm female to precision slotless 3.5 mm female connector and a 3.5 mm female to a 3.5 mm male connector.
5,287
85132F
柔性电缆套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm 

柔性电缆套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm

85132F
Keysight 85132F 是一种 62.9 cm(24.75 英寸)长1的柔性电缆套件,具有 3.5 mm 阴头2至 7 mm 阴头连接器。
5,227
P11644A
机械校准套件,12.4 至 18.0 GHz,波导,WR-62 

机械校准套件,12.4 至 18.0 GHz,波导,WR-62

P11644A
9,160
X11644A
机械校准套件,8.2 至 12.4 GHz,波导,WR-90 

机械校准套件,8.2 至 12.4 GHz,波导,WR-90

X11644A
9,160

相关产品和解决方案

  • 85070D Product Photograph 85070D High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰] 

    85070D High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰]

    The Keysight 85070D dielectric probe measures the dielectric properties of materials quickly and conveniently.

  • 85071D Product Photograph 85071D Materials Measurement Software [已淘汰] 

    85071D Materials Measurement Software [已淘汰]

    The 85071D software calculates the permittivity and permeability of material samples loaded into sections of coaxial airline or rectangular waveguide.

  • Agilent 8719ET Product Photograph 8719ET 传输或反射矢量网络分析仪,50MHz 至 13.5 GHz [已淘汰] 

    8719ET 传输或反射矢量网络分析仪,50MHz 至 13.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 8719ET矢量网络分析仪能以低廉的售价评测射频和微波器件。

  • Agilent 8722ET Product Photograph 8722ET 传输或反射矢量网络分析仪, 50MHz至40 GHz [已淘汰] 

    8722ET 传输或反射矢量网络分析仪, 50MHz至40 GHz [已淘汰]

    Keysight 8722ET矢量网络分析仪能以较低的价格实现射频和微波元件评测。

  • W1138A Product Photograph W1138A 连通性套件,包括用于 Visual Studio .NET 的是德测试与测量程序员工具箱 [已淘汰] 

    W1138A 连通性套件,包括用于 Visual Studio .NET 的是德测试与测量程序员工具箱 [已淘汰]

    是德连通性套件 W1138A 是捆绑提供的新软件和硬件连通性产品,可简化您的使用并为您节省开支