这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8720ET 传输/反射矢量网络分析仪, 50MHz至20 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

Keysight 8720ET矢量网络分析仪能以较低的价格实现射频和微波元件评测。Keysight 8720ET包括集成的合成源、测试装置和调谐接收机。内置的传输/反射(T/R)测试装置提供正向的全范围幅度和相位测量。内部矢量精度增强技术包括单端口响应和增强响应校准。

Keysight 8720E系列包括3种T/R和3种S-参数网络分析仪,覆盖范围为13.5GHz、20GHz和40GHz。

PC连通性软件

Intuilink是适用于Keysight许多先进系列仪器的免费PC连通性软件,可为您提供从PC应用软件至仪器的直接访问,以进行仪器设置和测量。有了Intuilink,您就可把较少的时间用于处理仪器数据,而把更多时间用于利用和分析数据。您可用Intuilink的PC应用工具条,容易地把测量数据和图像送入熟悉的PC应用程序,如Microsoft Office Excel 和 Word,而只需很少的程序,甚至无需编程。ActiveX控制特性使您能从PC控制仪器,它为测试系统提供内置的例程,以实现流程式重复任务或复杂任务的自动化。仪器和关键PC应用程序间的集成从未如此紧密。

请访问Intuilink 产品页: https://www.keysight.com/find/IntuiLink

  • 50MHz 至20GHz
  • 达 104 dB 的动态范围
  • 2个测量通道
  • 4个显示通道
  • 频率和功率扫描
  • 快扫描和数据传输速度
  • 通过/失败测试,强大的标记功能
  • 内部使用测试序列的自动化
  • 可选时域分析

请了解新一代是德网络分析仪产品。