这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8719D 微波矢量网络分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 频率范围:50 MHz至13.5、20或40 GHz
  • 新处理器的测量和数据转换速度提高了7倍
  • 快速扫描、内置合成源
  • 集成的固态开关S参数测试仪
  • 矢量接收机、误差修正、时域
  • 动态范围高达105 dB

描述

请了解新一代是德网络分析仪产品。