这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8714ET RF 经济型矢量网络分析仪(T/R), 300 kHz至3 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 窄带和宽带检波
  • 100 dB动态范围
  • 实时扫描速度(40毫秒/扫描)
  • T/R综合测试仪
  • 具有1-Hz分辨率的合成信号源
  • 标准LAN接口
  • 标准的内置是德仪器BASIC (IBASIC)
  • 供应标准的2、6和12端口开关测试仪

描述

Keysight 8714ET RF经济型网络分析仪是结构坚固的仪器,可为射频元件制造、检验和维护提供高速度、高精度和自动测试能力。

Keysight 8714ET是具有全范围幅度和相位测量能力的传输/反射测试装置。2个独立通道可测量和显示2个器件参数,如传输和反射响应,这些参数可以有不同的格式,包括在直角坐标、极坐标或Smith图上显示复数阻抗、SWR和延迟。这些分析仪也利用先进的矢量误差校正技术提高测量精度。

对于测试更宽输出功率级范围的有源和无源器件,选件1E1增加了作为标准特性的60dB步进衰减器,它可把最低功率级设置扩展到-60dB。可提供50Ω和75Ω的2种类型。

PC连通性软件

Intuilink是适用于Keysight许多先进系列仪器的免费PC连通性软件,可为您提供从PC应用软件至仪器的直接访问,以进行仪器设置和测量。有了Intuilink,您就可把较少的时间用于处理仪器数据,而把更多时间用于利用和分析数据。您可用Intuilink的PC应用工具条,容易地把测量数据和图像送入熟悉的PC应用程序,如Microsoft Office Excel 和 Word,而只需很少的程序,甚至无需编程。ActiveX控制特性使您能从PC控制仪器,它为测试系统提供内置的例程,以实现流程式重复任务或复杂任务的自动化。仪器和关键PC应用程序间的集成从未如此紧密。

请访问Intuilink 产品页: https://www.keysight.com/find/IntuiLink

  • 窄带和宽带检测
  • 100 dB 动态范围
  • 实时扫描速度(40 ms/扫描)
  • 集成的S-参数测试装置
  • 具有1Hz分辨率的合成源
  • 标准 LAN 接口
  • 标准的内部 Keysight Instrument BASIC (IBASIC)
  • 标准的 2, 6 和 12 端口切换测试装置
  • 可选故障定位和SRL测量

请了解新一代是德网络分析仪产品。