这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8714B 多端口器件和平衡器件测量介绍 (AN 1373-1)

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 传输/反射综合测试仪和合成源
  • 窄带和宽带检波
  • “实时”扫描速度(50 ms/扫描)
  • 内置3 1/2英寸软驱(LIF/DOS格式)
  • 系统动态范围100 dB
  • 可选的AM延迟和电缆测试能力

描述

近年来在无线通信和电子行业中,集成度在急剧增加。这就要求设计师降低尺寸、成本、重量和功耗,用更复杂的模块取代分立元件。这就要求在单一衬底上集成更多的元件。使模块上有多条射频路径和多个终端连接,而必须作为完整单元进行测量。

本应用指南介绍对具有2个和2个以上终端连接器件的替代方法和特别测试考虑。

请了解新一代是德网络分析仪产品。