这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8648C 合成信号发生器, 9 kHz 至 3200 MHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 经济型3.2 GHz 合成信号发生器
  • 杰出的精度
  • 频率和输出功率覆盖范围宽
  • 可选脉冲调制和高功率
  • 远程接口和内存接口,实现半自动化测试
  • 操作简单可靠

描述

过渡到新型 EXG X 系列信号发生器并实现真正的性能

从 8648 系列过渡到新型 EXG 时,您将可从各个方面提高测试系统的性能,以提供更广泛的频率范围、更高的输出功率及改进的信号纯度和调制性能。 为什么从 8648 系列过渡到新型 EXG?

请了解新一代是德信号发生器产品。