这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8530A 微波接收机

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

描述

Keysight 8530A 是一款快速、精确的微波接收机,可用于手动和自动的天线测量以及雷达截面测量应用。它具有极快的数据采集速度、出色的灵敏度、宽动态范围、多个测试通道以及频率捷变特性--同时没有损失测量精度。该接收机提供从 45 MHz 至 26.5 GHz 的宽频率范围,并可扩展至 110 GHz。

  • 高灵敏度,可在更短时间内进行更精确的测量
  • 高测量精度,在70dB范围内具有优于 0.5°(相位)和 0.06 dB(幅度)的线性度
  • 在单频和多频应用中的快速测量
  • 可选的时域测量能力
  • 多参数测量能力,能快速测量多个天线
  • 大的数据缓存器,可保持100,000个测量点