这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8510C 矢量网络分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

85050B
标准机械校准套件 

标准机械校准套件

85050B
85050B 校准套件包括可校准直流至高达 18 GHz 频率范围的器件。
电话咨询
85050C
精密型机械校准套件 

精密型机械校准套件

85050C
85050C 校准套件包括可校准直流至高达 18 GHz 频率范围的器件,其中包括空心线。
电话咨询
85051B
验证套件,7 mm 

验证套件,7 mm

85051B

价格: US$ 8,145

Keysight 85051B 验证套件具有 7 mm 连接器,覆盖频率范围 0.045 至 18 GHz。
US$ 8,145
85052B
标准机械校准套件 

标准机械校准套件

85052B
The 85052B calibration kit includes devices to calibrate dc up to 26.5 GHz.
电话咨询
85052C
Precision Mechanical Calibration Kit 

Precision Mechanical Calibration Kit

85052C
The 85052C calibration kit includes devices to calibrate dc up to 26.5 GHz.
电话咨询
85053B
验证套件,3.5 mm 

验证套件,3.5 mm

85053B

价格: US$ 8,273

85053B 验证套件具有 3.5 mm 连接器,覆盖频率范围 300 kHz 至 26.5 GHz。
US$ 8,273
85054B
机械校准套件 

机械校准套件

85054B
The 85054B calibration kit includes devices to calibrate dc up to 18 GHz.
电话咨询
85055A
验证套件,N 型 

验证套件,N 型

85055A

价格: US$ 8,145

Keysight 85055A 验证套件用于验证网络分析仪的性能是否符合指定技术指标。
US$ 8,145
85056A
标准机械校准套件,直流至 50 GHz,2.4 mm 

标准机械校准套件,直流至 50 GHz,2.4 mm

85056A
电话咨询
85057B
验证套件,2.4 毫米 

验证套件,2.4 毫米

85057B

价格: US$ 8,918

Keysight 85057B 验证套件具有 2.4 毫米的连接器,覆盖频率范围 0.045 至 50 GHz。
US$ 8,918
85059A
Precision Calibration/Verification Kit 

Precision Calibration/Verification Kit

85059A
The 85059A calibration/verification kit is designed for network analyzer systems operating over the frequency range of 45 MHz to 110 GHz.
电话咨询

相关产品和解决方案

  • Agilent 85161B Product Photograph 85161B 测量自动化软件 [已淘汰] 

    85161B 测量自动化软件 [已淘汰]

    Keysight 85161B 是一个用于 Keysight 8510C 和 Keysight 8510B 网络分析仪的测量自动化软件。

  • Agilent 85071C Product Photograph 85071C 开关及控制主机箱 [已淘汰] 

    85071C 开关及控制主机箱 [已淘汰]

    3499系列为自动测试工程(ATE)应用提供高速、高密度电∕光开关解决方案,它的售价和体积均比前期产品Keysight 3488A 减少了30%。

  • Agilent 85070C Product Photograph 85070C High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰] 

    85070C High-Temperature Dielectric Probe Kit [已淘汰]

    The Keysight 85070C dielectric probe measures the dielectric properties of materials quickly and conveniently.