这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85105A 毫米波测试仪控制器

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 频率范围:33至110 GHz
  • 包括毫米波网络分析仪系统所需要的射频、LO和中频放大器及开关
  • 组合任何一对Keysight 85104A测试装置,以提供S-参数毫米波测量能力

描述

Keysight 85105A 毫米波控制器包括毫米波网络分析仪系统所需要的 RF、LO 和 IF 放大器和开关。任何一对 Keysight 85104A 测试仪模块都可以直接连接到 Keysight 85105A 毫米波控制器,提供 S 参数毫米波测量功能。

  • 频率范围:33 至 110 GHz
  • 包括毫米波网络分析仪系统所需要的RF,LO和IF放大器及开关
  • 组合任何一对 Keysight 85104A 测试装置, 以提供S-参数毫米波测量能力

请了解新一代是德网络分析仪产品。