这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8508A 矢量电压表

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

描述

替代产品: 用 ENA-L 射频网络分析仪替代 8508A 矢量电压表

对于电缆电长度调整的应用,请选择 N9912A FieldFox 射频分析仪,N9912A 提供矢量电压表模式。

Keysight 8508A矢量电压表是一个完全自动调谐的接收机,可轻松进行射频电压和相位测量。其窄带测量技术提供了一个超过90 dB的动态量程和10微伏的灵敏度,可跟踪最微弱的信号。该矢量电压表还可以在全量程+180至-180度内以至少0.1度分辨率测量两个输入通道之间的相位差异,因此它可用于另一套完整的测量,如电长度、相位失真或阻抗。

  • 频率范围:100 kHz 至 1 GHz
  • 电路探测可以加快设计过程
  • 对 ATS 轻松编程
  • 适用于高灵敏度应用的窄带测量能力

请了解新一代是德网络分析仪产品。