这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85050C 精密型机械校准套件, 7 mm

出售方:

基本配置价格 US$ 11,093

典型配置  

典型配置

85050C Precision mechanical calibration kit, DC to 18 GHz, 7 mm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围从直流至18 GHz
  • 执行完整双端口校准的校准标准
  • 用于直通-反射-线路(TRL)校准的精确50 ohm空心线
  • 扭矩扳手符合正确的连接标准
  • 改变测试端口极性的适配器
  • 标准定义存储于磁盘中,可下载到网络分析仪

描述

Keysight 85050C 精密型机械校准套件包含精密的校准标准件(包括空心线),用于通过 7 mm 接口表征是德网络分析仪的系统误差。此套件还包含可改变测试端口性别的适配器、用于验证和维护连接器接口的连接器量规,以及用于正确连接的扭矩扳手。