这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8498A High Power Attenuator, DC to 18 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 1,805

典型配置  

典型配置

8498A Coaxial fixed attenuator, 30 dB

  • 8498A-030 25 W average power capability; 30 dB
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:直流至18 GHz
  • 最大驻波比:1.15至8 GHz、1.25至12.4 GHz、1.3至、18 GHz
  • 最大输入功率:25 W(平均值),500 W(峰值,直流至5.8 GHz),125 W(峰值,5.8至18 GHz)
  • 连接器:N型阳头,阴头