特点

欧盟客户通知:本产品缺少欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 合规性证明,因此 Keysight 不再供货。 如欲查询报价和下订单,请联系 Keysight 授权分销商。 Keysight 将继续提供服务和支持,直至全球支持寿命结束。

  • 75 ohm 输入阻抗功率传感器。
  • 卓越的驻波比可降低失配的不确定度。
  • 准确校准,可追溯到美国国家标准与技术研究院(NIST)。
  • 兼容 EPM(新型 N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P (E4416A/17A) 和 P 系列 (N1911A/12A) 功率计,以及 E1416A VXI 和已停产的 70100A 和 43X 功率计。
  • 在 -30 至 +20 dBm 范围内准确测量平均功率。
  • 频率范围为 100 kHz 至 2 GHz。
  • 热电偶功率传感元件。
8480 Series Power Sensor

想要深入了解 8483A?

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?