这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 出色的驻波比可降低失配的不确定性
  • 精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)
  • 兼容EPM、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI以及停产的70100A和43X功率计
  • 准确的平均功率测量范围从0至+44 dBm
  • 频率范围:10 MHz至18 GHz
  • 热偶功率传感元件

本产品已于 2009 年 6 月 9 日停产,其下单截止日期为 2009 年 9 月 1日。寻找其替代产品请点击上面的替代产品链接。

描述

  • 最佳SWR用于降低失配误差
  • 准确校准和跟踪美国国家标准与技术研究所 (NIST) 的能力
  • 与EPM 、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI,中断的70100A以及 43X 功率计兼容
  • 准确的平均功率测量范围超过 0到+44 dBm
  • 频率范围从10 MHz至18 GHz
  • 热偶功率传感元件

查阅 技术资料

请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。