这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8473D Planar-Doped Barrier Diode Detector, 10 MHz to 33 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 1,190

典型配置  

典型配置

8473D Coax Detector

  • 8473D-003 Positive Output
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:10 MHz至33 GHz
  • 频率响应:14 GHz时±0.25 dB、26.5 GHz时±0.4 dB、33 GHz时±1.25 dB
  • 最大驻波比:14 GHz时1.2、26.5 GHz时1.4、33 GHz时3.0
  • 低电平灵敏度:> 0.5 mV/uW
  • 最大工作输入功率:200 mW
  • 典型的短期最大输入功率(< 1分钟):1 W
  • 输出极性:负极
  • 输入连接器:3.5 mm阳性